??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DCT01 - Rigid coupling
Bill of material
S
CODE
Code
DCT01
TYPE
Keyless friction type
MTM
Main material
THA
SUR
Surface treatment
Nitriding
DD
d
mm
D
13.000 mm
L
21.5 mm
S
L1
12 mm
L1
20.500 mm
L2
5.5 mm
L3
5.5 mm
RST
Screw solid torque
11.8 N*m
INM
Moment of inertia
4.24x10*-8 kg*m/s^2
ZDNJ
Maximum torque (N??¨¨m)
7.8 N*m
ZDTL
Maximum number of revolutions
833 U/min
WEI
weight
13.0
LINK
website
Website connection
CNSTYPECODE
DCT01-d6
DPOOOL
6,8,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,30 mm