DCY01-D25-P6-d6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dcy01_06.prj},{NB=DCY01-D25-P6-d6},{CODE=DCY01},{TYPE1=Flat drive},{TYPE2=Screw-fixed type},{MATERIAL=Aluminum alloy},{BST=Anodized},{MRST=Nickel},{D=25},{DD=6},{F=5},{DC=N/A},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DCY01_06 - Magnetic coupling/planar drive
Bill of material
DCY01-D25-P6-d6
CODE
code
DCY01
DCY01
TYPE1
type1
Flat drive
TYPE2
type2
Screw-fixed type
MATERIAL
bracket
Aluminum alloy
Aluminum alloy
BST
Bracket surface treatment
Anodized
Anodized
MRST
Magnetic ring surface treatment
Nickel
D
25
30
35
40
25
30
35
40
mm
P
Number of poles P
6
mm
DD
d
6
8
6
8
mm
D1
20
mm
L
20
mm
F
5
mm
H
10
mm
M
M4
mm
TORQUE1
Clearance 2.0mm
0.44
N.m
DC
N/A
DC
N/A
DC
BB
b
2
mm
TT
t
1
mm
LINK
weblink
weblink