??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DCY01_06 - Magnetic coupling/planar drive
Bill of material
DCY01-D25-P6-d6
CODE
code
TYPE1
type1
Flat drive
TYPE2
type2
Screw-fixed type
MATERIAL
bracket
BST
Bracket surface treatment
MRST
Magnetic ring surface treatment
Nickel
D
mm
P
Number of poles P
6 mm
DD
d
mm
D1
20 mm
L
20 mm
F
5 mm
H
10 mm
M
M4 mm
TORQUE1
Clearance 2.0mm
0.44 N.m
DC
BB
b
2 mm
TT
t
1 mm
LINK
weblink
weblink