ECB14-L075-14-E-d10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F3-Timing Pulleys
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f3/ecb01_34.prj},{NB=ECB14-L075-14-E-d10},{CODE=ECB14},{DLLX=L075},{PDKD=19.1},{CJ=9.525},{MET1=S45C},{MET2=SPCC},{MET3=S45C},{SUR1=Electroless nickel plating},{SUR2=Electroless nickel plating},{SUR3=Electroless nickel plating},{SYZT=See Synchronous Wheel Summary},{CS=14},{DLXZ=E},{EF1='E','F'},{EF2='E'},{DD=10},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ECB01_34 - Keyless trapezoidal tooth synchronous wheel L type
Bill of material
ECB14-L075-14-E-d10
CODE
Pitch
ECB14
ECB14
DLLX
Pulley type
L075
L075
PDKD
Belt width
19.1
19.1
CJ
Pitch
9.525
MET1
Material (with wheel)
S45C
S45C
MET2
Material (flange)
SPCC
SPCC
MET3
Material (expansion sleeve)
S45C
SUR1
Surface treatment (with wheels)
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
SUR2
Surface treatment (flange)
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
SUR3
Surface treatment (expansion sleeve)
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
SYZT
Use expansion sleeve
See Synchronous Wheel Summary
CS
Number of teeth
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
48
50
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
48
50
DLXZ
Wheel shape
E
F
E
F
DD
d H7
10.000
11.000
12.000
10.000
11.000
12.000
mm
PD
42.45
mm
OD
O.D.
41.68
mm
F
48
mm
E
35
mm
A
21
21
mm
W
26
26
mm
LINK
Web Link
Webxxx