VNU06-1.0-ZA-L20
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F6-Gears / Rack
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f6/vnu01_26.prj},{NB=VNU06-1.0-ZA-L20},{CODE=VNU06},{TYPE=Lchicunzhidingxing},{MAT=SUS304},{HRD=-},{SUR=-},{MS=1.0},{SPE=-},{OP=ZA},{L=20.00},{KA=0},{KB=0},{KC=0},{PR=N/A},{MAB=0},{LINK=web xxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VNU01_26 - Straight rack · Modulus 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
Bill of material
VNU06-1.0-ZA-L20
CODE
Code
VNU06
VNU06
TYPE
Types of
L size specified type
L size specified type
MAT
Material
SUS304
SUS304
HRD
Tooth surface hardness
-
-
SUR
Surface treatment
-
-
MS
Modulus
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
mm
SPE
specification
-
-
OP
Hole processing
ZA (no hole)
ZB (bottom 3 screw holes)
ZC (side 3 screw holes)
ZA (no hole)
ZB (bottom 3 screw holes)
ZC (side 3 screw holes)
Z
Effective number of teeth
-
-
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
KA
Hole position A
0.000
0.000
KB
Hole position B
0.000
0.000
mm
KC
Hole position C
0.000
0.000
mm
PR
Optional processing
N/A (no processing)
MA (increase single-sided inner screw hole)
MB (increased double-sided inner screw hole)
N/A (no processing)
MA (increase single-sided inner screw hole)
MB (increased double-sided inner screw hole)
MAB
0.000
0.000
mm
P
Pitch
3.142
mm
W
10
mm
H
10
10
mm
HH
9.0
9.0
mm
DD1
d1
0.0
DD2
d2
0.0
Z1
0.0
A
0.000
B
0.000
M
0.000
KS
0.000
LINK
link
website link
mm