VNY01-1.0-2020-P6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F6-Gears / Rack
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f6/vny01_21.prj},{NB=VNY01-1.0-2020-P6},{CODE=VNY01},{TYPE=yuankongxing},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=fahei},{MS=1},{MOD=2020},{P=6},{OP=N/A},{LINK=web xxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VNY01_21 - Spur gear bevel gear · Modulus 1.0/1.5/2.0
Bill of material
VNY01-1.0-2020-P6
CODE
Code
VNY01
VNY01
TYPE
Types of
Round hole type
Round hole type
MAT1
Material (International)
45
MAT2
Material (equivalent)
S45C
SUR
Surface treatment
Black
MS
Modulus
1.000
1.500
2.000
1.000
1.500
2.000
mm
MOD
Nominal model
2020
2525
3030
2040
4020
2020
2525
3030
2040
4020
mm
P
Inner hole diameter PH7
6
7
8
6
7
8
mm
CS
Number of teeth
20
mm
CSB
Tooth ratio
1:2
PD
Paired model
2020
mm
H
16
mm
DD
20.0
mm
D
21.41
mm
K
11.8
mm
B
21.0
mm
L
14.53
mm
G
11.71
mm
Q
9.00
mm
V
4.5
mm
L1
4.3
mm
A
49°3'
M
M4
OP
Optional processing
N/A (no processing)
N/A (no processing)
LINK
website
website link