??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VNY01_21 - 直齿轮锥齿轮 · 模数1.0/1.5/2.0
明细表
VNY01-1.0-2020-P6
CODE
代码
TYPE
类型
MAT1
材质(国际)
45
MAT2
材质(相当)
S45C
SUR
表面处理
发黑
MS
模数
mm
MOD
公称型号
mm
P
内孔直径PH7
mm
CS
齿数
20 mm
CSB
齿数比
1:2
PD
配对型号
2020 mm
H
16 mm
DD
20.0 mm
D
21.41 mm
K
11.8 mm
B
21.0 mm
L
14.53 mm
G
11.71 mm
Q
9.00 mm
V
4.5 mm
L1
4.3 mm
A
49°3'
M
M4
OP
可选加工
LINK
网址
网址链接