ENE02-D80-d30-L20-H0.3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F8-Pulley / Idler
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f8/ene01_11.prj},{NB=ENE02-D80-d30-L20-H0.3},{CODE=ENE02},{TYPE=yuanhu},{TYPOOL=dai},{MAT=A5052},{SUR=True-color anodic oxidation of sprayed fine sand},{D=80},{DDN=d},{DD=30},{L=20},{H=0.3},{V=6.5},{F=81},{X=0},{Y=0},{Z=0},{N=0},{NPOOL='N10,NK10'},{DDNPOOL='d'},{DDNPOOL1='d,N'},{LPOOL=[20:100/1]},{YPOOL=0},{ZPOOL=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 84
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ENE01_11 - Pulley for flat belt ?¡è Arc shape / Ribbed groove straight column type ?¡è L=20??100
Bill of material
ENE02-D80-d30-L20-H0.3
CODE
model
ENE02
ENE02
TYPE
Types of
circle
circle
TYPOOL
Types of
With flange type
With flange type
MAT
Material
A5052
A5052
SUR
Surface treatment
True-color anodic oxidation of sprayed fine sand
True-color anodic oxidation of sprayed fine sand
D
80
80
mm
DDN
dH7 NH7
d
N
d
N
DD
d
30
30
mm
L
Minimum unit 1
mm
값 입력 L
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
H
0.300
0.500
0.300
0.500
mm
M
8
8
V
v
6.5
6.5
mm
F
81
81
mm
X
0.000
0.000
mm
Y
0.000
0.000
mm
Z
0.000
0.000
mm
N
0
0
BB
b
0.000
TT
t
0.000
LINK
website
Website connection