ENK22-D40-d12-L50-X7-Y5-Z4
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F8-Pulley / Idler
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f8/enk21_24.prj},{NB=ENK22-D40-d12-L50-X7-Y5-Z4},{CODE=ENK22},{TYPE=Straight column with rib groove/no flange},{MAT1=A6061},{MAT2=Polyurethane (Natural)},{HRD=Shaw A70},{D=40},{DD=12},{L=50},{X=7},{Y=5},{Z=4},{LINK=website link},{PPATH=enk21_24/assem/enk21_24_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ENK21_24 - Pulleys for Polyurethane Flat Belts Straight with Ribbed Grooves L=50~100
Bill of material
ENK22-D40-d12-L50-X7-Y5-Z4
CODE
code
ENK22
ENK22
TYPE
Types of
Straight column with rib groove/no flange
Straight column with rib groove/no flange
MAT1
Body material
A6061
MAT2
Lining material
Polyurethane (Natural)
HRD
Liner hardness
Shaw A70
Shaw A70
D
40
50
60
80
40
50
60
80
DD
d h7
12
15
20
12
15
20
L
L (minimum unit 1)
X
X (minimum unit 1)
Y
Y (minimum unit 1)
Z
Z (minimum unit 1)
T
6
M
M4
V
4.5
F
41
PCD
P.C.D
23
LINK
web link
website link