ENN11-D30-L38
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F8-Pulley / Idler
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f8/enn01_26.prj},{NB=ENN11-D30-L38},{CODE=ENN11},{TYPE=zhizhu},{MAT=A5052},{MATPOOL=Steel},{SUR=True-color anodic oxidation of sprayed fine sand},{D=30},{DPOOL=30},{L=38},{LPOOL=38,45,50,60,70,85},{DD=6},{DD1=17},{CODEPOOL=BAL606ZZx2},{D1=17},{B=6},{C=1.2},{HH=19},{PDF=single click to PDF},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 35
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ENN01_26 - Idle wheel for straight belts ??¨¨ Straight column type ??¨¨ L=38??90
Bill of material
ENN11-D30-L38
CODE
model
ENN11
ENN11
TYPE
Types of
Straight cylindrical
MAT
The main material
A5052
A5052
MATPOOL
Bearing material
steel
steel
SUR
Surface treatment
True-color anodic oxidation of sprayed fine sand
True-color anodic oxidation of sprayed fine sand
D
30
30
mm
L
select
38.000
45.000
50.000
60.000
70.000
85.000
38.000
45.000
50.000
60.000
70.000
85.000
mm
DD
d
6
6
mm
DD1
d1
17
17
mm
CODEPOOL
Bearing size model
BAL606ZZx2
BAL606ZZx2
D1
Bearing size model
17
17
mm
B
B bearing size
6
6
mm
C
C bearing size
1.2
1.2
mm
HH
h
19
19
mm
LINK
website
Website connection