EGC16-D3-L12
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G1-Round Bars / Hexagonal profile / Resin Rods
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g1/egc01_86.prj},{NB=EGC16-D3-L12},{CODE=EGC16},{TYPE=Standard type},{MAT=PPS},{COLOR=Dark brown},{D=3},{L=12},{LC=0},{MAMBMGMH=N/A},{AAA='MA','MA','MB','MB','MG','MG','MH','MH', 'N/A', 'N/A'},{BBB='N/A','N/A'},{M=0},{M1=4},{M2=4,5},{M3=4,5,6},{M4=4,5,6,8},{M5=4,5,6,8,10,12},{M6=4,5,6,8,10,16},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EGC01_86 - Resin bar ?¡è standard type / large diameter type / outer diameter specified type
Bill of material
EGC16-D3-L12
CODE
code
EGC16
EGC16
TYPE
type
Standard type
Standard type
MAT
Material
PPS
PPS
COLOR
Color
Dark brown
Dark brown
D
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
13.000
15.000
16.000
18.000
20.000
25.000
30.000
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
13.000
15.000
16.000
18.000
20.000
25.000
30.000
mm
DTOL
D Tolerance
0/-0.18
0/-0.18
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
LTOL
L Tolerance
+3.0/+0.1
+3.0/+0.1
LC
Change L size tolerance
N/A (no processing)
LC (no machining support side shaft end retaining groove)
N/A (no processing)
LC (no machining support side shaft end retaining groove)
MAMBMGMH
MA (add one end thread), MB (increase thread at both ends), MG (add one end thread (installation screw sleeve)), MH (add both ends thread (installation screw sleeve))
N/A (no processing)
N/A (no processing)
M
0.000
0.000
LINK
website
Website connection