??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LP-30 - 化成分容测试用/锂电行业用整体探针/最小安装中心距25.4mm·最大工作行程9.1mm
明细表
LP-30
CODE
代码
LP-30
TYPE
类型
锂电行业用整体探针
MAT
电压针材质
磷铜
SUR
电压针表面处理
镀金
MAT1
针管材质
黄铜
SUR1
针管表面处理
镀镍
MAT2
弹簧材质
不锈钢
MAT3
安装件材质
PEEK
DL
额定电流
<=30 A
DZ
额定电阻
<=20
XC
最大行程
9.1 mm
TL
最大弹力
960 g
LINK
网站链接
网站链接