??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PLB26 - 探针·标准型·最小安装中心距0.5mm
明细表
PLB26-B
CODE
代码
PLB26 mm
TYPE
类型
标准型 mm
SUR
表面处理
镀金 mm
OPT
针轴形状
mm
TONS
可选针套
PRB26 mm
MIN
最小安装距离(mm)
0.5 mm
MAX
最大弹力
20±20%
TBS
最大行程
1.5 mm
STR
2/3行程弹力
15±20% mm
TAT
额定电流
0.3 A
CON
接触阻值
250
LINK
网址
网站连接