PLS05-A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/pls05.prj},{NB=PLS05-A},{CODE=PLS05},{TYPE1=probe},{TYPE2=ICT testing},{MAT1=Phosphorous copper},{MAT2=brass},{MAT3=SUS304},{SUR1=Gold plating},{SUR2=Gold plating},{SUR3=-},{NEE=A},{INS=7},{WOR=15},{MAX=20},{WOR1=1000},{MAX1=1500},{RAT=<=40},{CON=<=2},{REP=5WANCI},{LINK=website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PLS05 - pls05title
Bill of material
PLS05-A
CODE
Code
PLS05
TYPE1
type1
probe
TYPE2
type2
ICT testing
MAT1
Needle shaft material
Phosphorous copper
MAT2
Needle tube material
brass
MAT3
Spring material
SUS304
SUR1
Needle shaft surface treatment
Gold plating
SUR2
Surface treatment of needle tubes
Gold plating
SUR3
Spring surface treatment
-
NEE
Needle axis shape
A
G
A
G
INS
Installation spacing
7
mm
WOR
Work itinerary
15
mm
MAX
Maximum stroke
20
mm
WOR1
Work resilience
1000
g
MAX1
Maximum elasticity
1500
g
RAT
Rated current
<=40
(A)
CON
contact resistance
<=2
REP
Replacement reference usage frequency
5WANCI
LINK
website link
website link