??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PNP50_E-PNP50 - 整体探针 螺纹接线型
明细表
PNP50-A
CODE
代码
TYPE
类型
MAT1
针轴材质 (国标)
T10
MAT2
针轴材质 (相当)
SK4
MAT3
套筒材质
黄铜
MAT4
轴环材质
黄铜
MAT5
弹簧材质
琴钢线
MAT6
螺帽材质
SUS
SUR
表面处理
SHA
针轴形状
DIS
安装距离(min.)
276mil/7.0mm
STR
全行程 (额定行程)
7.6mm(5.0mm)
ISP
初期弹簧压力
228 g
FORCE
2/3弹簧压力
455 g
RAT
额定电流
A
RES
接触电阻
FRE
更换参考 (使用次数)
PMHS
压入用安装孔尺寸(参考)
φ4.18~4.2 mm
LINK
网址
网页链接