PPT030-B
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/ppt030.prj},{NB=PPT030-B},{CODE=PPT030},{TYPE=Standard type for PCB testing},{MAT1=SK4 equal},{MAT2=Phosphor bronze},{MAT3=Qin Steel Wire},{SUR=Gold-plated},{OPT=PPT030W},{SHAPE=B},{DIS=20mil/0.55mm},{STROKE=1.5mm(1.0mm)},{FORCE=28},{ELE=0.3},{RES=200},{FRE=10000},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PPT030 - Probe-PCB test standard type·Minimum installation center distance 20mil/0.55mm
Bill of material
PPT030-B
CODE
code
PPT030
TYPE
type
Standard type for PCB testing
MAT1
The Needle shaft material
SK4 equal
MAT2
The Inner tube material
Phosphor bronze
MAT3
The spring material
Qin Steel Wire
SUR
Surface Preparatoin
Gold-plated
OPT
Optional needle sleeve
PPT030W
SHAPE
Needle shaft tip shape
B
J
U
B
J
U
DIS
Installation distance (min.)
20mil/0.55mm
STROKE
stroke
1.5mm(1.0mm)
ELE
Rated current
0.3
A
RES
Contact resistance
200
mΩ
FRE
Replacement reference use times
10000
LINK
web link
webxxx