??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PWD32 - 探针·高频测试用
明细表
PWD32-A
CODE
代码
PWD32
TYPE
类型
探针,高频测试用
MAT
插针材质
铍青铜
MAT1
绝缘体材质
聚四氟乙烯
MAT2
壳体材质
黄铜
SUR
插针表面处理
镀金
SUR1
壳体表面处理
镀金
XZ
针轴形状
A
XC
工作行程
3.0 mm
XC1
最大行程
4.0 mm
TL
工作弹力
300 g
DL
额定电流
5 A
JCZZ
接触阻值
100
GH
更换参考使用次数
10000 次
LINK
网站链接
网站链接