WSA01-25-L-90
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
K1-hydraulic cylinder
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/k1/wsa01.prj},{NB=WSA01-25-L-90},{CODE=WSA01},{TYPE=Piped type},{CBM=carbon steel},{MOA=Compound type},{UF=Filtered standard hydraulic oil},{BORE=25},{CD=L},{AOTC=90},{MPR=100},{UPR=10~70},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WSA01 - Corner cylinder/piping type
Bill of material
WSA01-25-L-90
CODE
code
WSA01
TYPE
type
Piped type
CBM
Cylinder body material
carbon steel
MOA
Mode of action
Compound type
UF
Use fluids
Filtered standard hydraulic oil
BORE
Bore
25
32
40
50
63
25
32
40
50
63
CD
Corner direction
L(Turn left counterclockwise)
R(Turn clockwise to the right)
N(0° does not rotate)
L(Turn left counterclockwise)
R(Turn clockwise to the right)
N(0° does not rotate)
AOTC
Angle of the corner
90
60
45
90
60
45
°
PRD
Piston rod diameter
φ18
CT
Corner travel
11.5
mm
PTS
Press the stroke
13
mm
TCF
Theoretical clamping force
166
70kgf/cm²
MPR
Maximum pressure resistance
100
kg/cm²
UPR
Use pressure range
10~70
kg/cm²
A1
104
mm
A2
127
mm
B
76
mm
C
27
mm
D1
16
mm
D2
27
mm
E1
M10
E2
M14×1.5
F
10
mm
G
50
mm
V
φV
φ46
mm
J
52
mm
K
40
mm
L
φ6.8
mm
M
PT1/8
N1
8
mm
N2
17.0
mm
N3
46.0
mm
LINK
weblink
weblink