WSA43-25
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
K1-hydraulic cylinder
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/k1/wsa43.prj},{NB=WSA43-25},{CODE=WSA43},{TYPE=The oil circuit board is equipped with a speed regulating type},{CBM=carbon steel},{MOA=Compound type},{UF=Filtered standard hydraulic oil},{BORE=25},{MPR=70},{UPR=10~50},{LINK=weblink},{PPATH=wsa43/assem/wsa43_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WSA43 - Lever cylinder/oil circuit plate with speed control type
Bill of material
WSA43-25
CODE
code
WSA43
TYPE
type
The oil circuit board is equipped with a speed regulating type
CBM
Cylinder body material
carbon steel
MOA
Mode of action
Compound type
UF
Use fluids
Filtered standard hydraulic oil
BORE
Bore
25
32
40
50
63
25
32
40
50
63
mm
PRD
Piston rod diameter
18.0
mm
TT
Total trip
25
mm
TCF
Theoretical clamping force
116
30kg/cm²
MPR
Maximum pressure resistance
70
kg/cm²
UPR
Use pressure range
10~50
kg/cm²
A1
112
mm
A2
131
mm
B
85
mm
C1
19
mm
C2
11
mm
C3
9
mm
D
φD
8
mm
E
25.0
mm
F
64
mm
G1
55
mm
G2
22
mm
G3
24
mm
H
3
mm
J
55
mm
K
42
mm
L
φ 6.8 Through hole, counterbore φ 10.5, depth 6.5
mm
N
N1
19
mm
ST
Seal type
P7
mm
LINK
weblink
weblink