WSA51-12-N
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
K1-hydraulic cylinder
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/k1/wsa51.prj},{NB=WSA51-12-N},{CODE=WSA51},{TYPE=External thread type},{CBM=carbon steel},{AM=Single acting},{WWF=Filtered standard hydraulic oil},{PRD=12},{PRT=N},{MPR=70},{SPR=20~250},{LINK=weblink},{PPATH=wsa51/assem/wsa51_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WSA51 - Single acting cylinder / external thread type
Bill of material
WSA51-12-N
CODE
code
WSA51
TYPE
type
External thread type
CBM
Cylinder block material
carbon steel
AM
Actuation mode
Single acting
WWF
Working with fluids
Filtered standard hydraulic oil
PRD
Piston rod diameter
12
16
20
25
12
16
20
25
mm
PRT
Piston rod type
N(No hole type)
T(Internal thread type)
N(No hole type)
T(Internal thread type)
ST
ST total stroke
10
mm
TCF
Theoretical clamping force
200
200kg/cm²
MPR
Maximum pressure resistance
70
kg/cm²
SPR
Service pressure range
20~250
kg/cm²
A
38.0
mm
B
36.0
mm
C
7
mm
D
M22×1.5
mm
F
12
mm
G
16
mm
H
6
mm
N
M6×1.0
mm
LINK
weblink
weblink