??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAC01 - Square handle ??¡§¡§ Interior ??¡§¡§ Type A
Bill of material
XAC01-L120
CODE
Code
XAC01
TYPE
Types of
Type A
MAT
Material
PF
COL
colour
black
L
120 mm
L1
138 mm
HH
h
17 mm
M
8 mm
H
37 mm
A
26 mm
B
10.5 mm
LINK
website link
URL