??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-CPC20_24 - 经济型美式脚轮/平底活动型/容许载荷300~550kg
明细表
E-CPC20-D100-PG
CODE
代码
TYPE
支架类型
平底活动型
MAT
支架材质
Q235A
SUR
支架表面处理
镀锌
TYPE1
刹车类型
MAT1
轮部材质
聚丙烯(轮部代号:PG),塑芯聚氨酯(轮部代号:AQ)
COLOR
轮部颜色
米黄白(轮部代号:PG),枣红色(轮部代号:AQ)
HRD
硬度
65±5D
ZC
轮部轴承
双滚珠
D
mm
CODE1
轮部代号
H
140 mm
F
50 mm
A
113 mm
B
100 mm
C
92 mm
C1
76 mm
E
76 mm
E1
67 mm
DD
d
11.2 mm
R
80.0 mm
R1
134 mm
TT
t
5.5 mm
LOAD
容许荷重
220 kg
WEI
参考重量
kg
LINK
网站链接
网站链接