AGT05-40100-L50
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_profile
Universal series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_profile/generalseries/agt05.prj},{NB=AGT05-40100-L50},{CODE=AGT05},{MAT=A6063-T5},{ST=Blast oxidation},{SPE=40100},{L=50.0},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
AGT05 - Roller conveyor aluminum alloy profile / side cover
Bill of material
AGT05-40100-L50
CODE
code
AGT05
MAT
material
A6063-T5
ST
surface treatment
Blast oxidation
SPE
Specifications
40100
40120
40100
40120
L
Minimum unit 0.5
mm
값 입력 L
Minimum unit 0.5
mm
cm
inch
ft
확인
SS
Section size
40×100
mm
WPM
Weight per meter(theoretical value)
3.19
kg/m
SA
Sectional area
1181.44
mm²
LX
Section moment of inertia Lx
132.38×10⁴
mm⁴
LY
Section moment of inertia Ly
16.74×10⁴
mm⁴
WXMAX
Modulus of bending section Wxmax
26401.66
mm³
WYMAX
Modulus of bending section Wymax
6420.56
mm³
LINK
weblink
weblink