카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YCQMA63-10
YSC
cylinders
other cylinder
guide cylinder
ycqm series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ysc/cylinders/other_cylinder/guide_cylinder/ycqm_series/ycqm63_100_asmtab.prj},{NB=YCQMA63-10(63-100)},{MAGNET=},{MOUNTING=A},{BORE=63},{STROKE=10},{SWITCH=},{SWNO=},{EA=77},{EB=74},{EC=59.6},{F=10.5},{HA=M6x1.0},{HAM=6},{OA=M10x1.5},{OAM=10},{HB=6},{IA=103},{IB=100.0},{J=7.0},{KA=50},{KB=35.4},{L=8.0},{M=60.0},{N=9.0},{OB=14.0},{Q=15},{RA=18},{RB=10.5},{S=93.0},{U=47.5},{V=69.0},{W=12},{P=Rc1/4},{PM=13.157},{Z=19},{PPATH=assembly63_100/ycqm63_100_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
YCQM 63_100 - YCQM 63_100
Bill of material
YCQMA63-10
MAGNET
Magnet Type
Nill:None
D:Built In
Nill:None
D:Built In
MOUNTING
Mounting Type
A:Both Ennd Thread
B:Through Hole
A:Both Ennd Thread
B:Through Hole
BORE
Bore Size
63
63
STROKE
Stroke Size
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
75.000
100.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
75.000
100.000
SWITCH
Switch Type
Nill:None
Nill:None
SWNO
Switch NO.
N/A
N/A
EA
77
77
EB
74
74
EC
59.6
59.6
F
10.5
10.5
HA
M6x1.0
M6x1.0
HAM
6
6
OA
M10x1.5
M10x1.5
OAM
10
10
HB
6
6
IA
103
103
IB
100.0
100.0
J
7.0
7.0
KA
50
50
KB
35.4
35.4
L
8.0
8.0
M
60.0
60.0
N
9.0
9.0
OB
14.0
14.0
Q
15
15
RA
18
18
RB
10.5
10.5
S
93.0
93.0
U
47.5
47.5
V
69.0
69.0
W
12
12
P
Rc1/4
Rc1/4
PM
13.157
13.157
Z
19
19