카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YMGPM32-25-10-XC8
YSC
cylinders
other cylinder
guide cylinder
ymgp series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ysc/cylinders/other_cylinder/guide_cylinder/ymgp_series/ymgp_xc8_asmtab.prj},{NB=YMGPM32-25-10-XC8-0},{TYPE=M},{BORE=32},{STROKE=25},{AJ=10},{SWITCH=},{SWNO=},{POS=0},{DA=14},{MA=51},{MB=32},{MC=19.0},{MG=25.0},{MH=35.0},{MK=112},{ML=20.5},{MP=1},{MT=6},{MD=M10x1.25},{MDM=10},{PPATH=ymgp_xc8/assembly/ymgp_xc8_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
YMGP_XC8 - YMGP_XC8
Bill of material
YMGPM32-25-10-XC8
TYPE
Type Of Bearing
M:Slide Bearing
L:Ball Guide Bearing
M:Slide Bearing
L:Ball Guide Bearing
mm
BORE
Bore Size
32
32
mm
STROKE
Stroke Size
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
mm
AJ
mm
값 입력 AJ
mm
cm
inch
ft
확인
SWITCH
Switch Type
Nill:None
-A93KL:D-A93KL
Nill:None
-A93KL:D-A93KL
mm
SWNO
Switch no.
N/A
N/A
mm
POS
Pos Station
mm
값 입력 POS
Pos Station
mm
cm
inch
ft
확인
DA
14
14
mm
MA
51
51
mm
MB
32
32
mm
MC
19.0
19.0
mm
MG
25.0
25.0
mm
MH
35.0
35.0
mm
MK
112
112
mm
ML
20.5
20.5
mm
MP
1
mm
MT
6
6
mm
MD
M10x1.25
M10x1.25
mm
MDM
10
10
mm