LMCFP6UU
YTP
Compact bearing
Pilot Round Flanged Compact Type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ytp/compact_bearing/pilot_round_flanged_type/lmcfp_uu.prj},{NB=LMCFP6UU},{MODEL=LMCFP6UU},{BALLS=6},{WEIGHT=18.00},{DR=6},{DRTOLERANCE=0 -0.009},{D=10},{DTOLERANCE= 0 -0.011},{L=19},{LTOLERANCE= 0 -0.30},{I=5},{D1=25.0},{H=5},{PCD=19},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{RRR=3.00},{SE=0.012},{RR=0.012},{C=13},{CO=15.5},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
YTP
Description
LMCFP_UU/LMCFP_AUU - Pilot Flanged Round Flanged Compact Type
Bill of material
LMCFP6UU
MODEL
Model NO.
LMCFP6UU
LMCFP6UU
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
6
WEIGHT
18.00
18.00
g
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
6
6
mm
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
0 -0.009
D
OUTER DIAMETER
10
10
mm
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
0 -0.011
0 -0.011
L
LENGTH
19
19
mm
LTOLERANCE
LENGTH
0 -0.30
0 -0.30
I
5
5
mm
D1
FLRNGE
25.0
25.0
mm
H
FLRNGE
5
5
mm
PCD
FLRNGE
19
19
mm
DD1
HOLE FOR ATTACHMENT
3.5
3.5
mm
DD2
HOLE FOR ATTACHMENT
6.0
6.0
mm
HH
HOLE FOR ATTACHMENT h
3.1
3.1
mm
RRR
HOLE FOR ATTACHMENT r
3.00
3.00
mm
SE
SOUAR- ENESS
0.012
RR
ECCEN- TIRICITY
0.012
C
BASIC LOAD RATING C
13
13
kgf
CO
BASIC LOAD RATING Co
15.5
15.5
kgf
PS
Production standards
GBT/16940-2012
MAT1
Outer coving material
Gcr15
HARDNESS1
Outer coving hardness
60~64
HRC
SURFACESS1
Outer coving surface
-
MAT2
Ball material
Gcr15
HARDNESS2
Ball hardness
61~66
HRC
MAT3
Holder material
Resin
TEMPERATUER
Holder orking temperature
-20~80
°C
SKELETON
Seals skeleton
65Mn
MAT4
Seals material
Nitrile rubber