LMC6UU
YTP
Compact bearing
Standard Compact Type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ytp/compact_bearing/standard_type/lmc_uu.prj},{NB=LMC6UU},{MODEL=LMC6UU},{MODELX='LMC6UU','LMC6AUU'},{BALLS=6},{WEIGHT=6.00},{DR=6},{DRTOLERANCE= 0 -0.009},{D=10},{DTOLERANCE= 0 -0.009},{L=19},{LTOLERANCE= 0 -0.20},{B=13.6},{BTOLERANCE= 0 -0.40},{D1=9.6},{W=1.15},{RR=0.012},{C=13},{CO=15.5},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
YTP
Description
LMC_UU/LMC_AUU - Compact Type
Bill of material
LMC6UU
MODEL
Model NO.
LMC6UU
LMC6UU
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
6
WEIGHT
6.00
6.00
g
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER dr
6
6
mm
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER TOLERANCE
0 -0.009
D
OUTER DIAMETER
10
10
mm
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
0 -0.009
0 -0.009
L
LENGTH L
19
19
mm
LTOLERANCE
LENGTH TOLERANCE
0 -0.20
B
LOCKING GROOVE B
13.6
13.6
mm
BTOLERANCE
LOCKING GROOVE TOLERANCE
0 -0.40
D1
LOCKING GROOVE D1
9.6
9.6
mm
W
1.15
1.15
mm
RR
ECCEN- TIRICITY
0.012
C
BASIC LOAD RATING C
13
13
kgf
CO
BASIC LOAD RATING Co
15.5
15.5
kgf
PS
Production standards
GBT/16940-2012
MAT1
Outer coving material
Gcr15
HARDNESS1
Outer coving hardness
60~64
HRC
SURFACESS1
Outer coving surface
-
MAT2
Ball material
Gcr15
HARDNESS2
Ball hardness
61~66
HRC
MAT3
Holder material
Resin
TEMPERATUER
Holder orking temperature
-20~80
°C
SKELETON
Seals skeleton
65Mn
MAT4
Seals material
Nitrile rubber