LMHC6LUU
YTP
Flanged Linear Motion Ball
Double Wide Center Two Side Cut Flanged Type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ytp/flanged_linear_motion_ball/double_wide_middle_two_side_cut_flanged_type/lmhc_luu.prj},{NB=LMHC6LUU},{MODEL=LMHC6LUU},{BALLS=4},{WEIGHT=28.00},{DR=6},{DRTOLERANCE= 0 -0.010},{D=12},{DTOLERANCE= 0 -0.013},{L=35},{LTOLERANCE= 0 -0.3},{I=15.0},{D1=28.0},{W=18},{H=5},{A=20},{F=0},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{SE=0.015},{RR=0.015},{C=33},{CO=54},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=-},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
YTP
Description
LMHC_LUU - Flanged linear motion ball
Bill of material
LMHC6LUU
MODEL
Model NO.
LMHC6LUU
LMHC6LUU
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
4
4
WEIGHT
28.00
28.00
g
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
6
6
mm
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
0 -0.010
0 -0.010
D
OUTER DIAMETER
12
12
mm
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
0 -0.013
0 -0.013
L
LENGTH
35
35
mm
LTOLERANCE
LENGTH
0 -0.3
0 -0.3
I
15.0
15.0
mm
D1
FLRNGE
28.0
28.0
mm
W
FLRNGE
18
18
mm
H
FLRNGE
5
5
mm
A
FLRNGE
20
20
mm
F
FLRNGE
0
0
mm
DD1
HOLE FOR ATTACHMENT
3.5
3.5
mm
DD2
HOLE FOR ATTACHMENT
6.0
6.0
mm
HH
HOLE FOR ATTACHMENT h
3.1
3.1
mm
SE
SOUAR- ENESS
0.015
0.015
RR
ECCEN- TIRICITY
0.015
0.015
C
BASIC LOAD RATING C
33
33
kgf
CO
BASIC LOAD RATING Co
54
54
kgf
PS
Production standards
GBT/16940-2012
MAT1
Outer coving material
Gcr15
HARDNESS1
Outer coving hardness
60~64
HRC
SURFACESS1
Outer coving surface
-
MAT2
Ball material
Gcr15
HARDNESS2
Ball hardness
61~66
HRC
MAT3
Holder material
Resin
TEMPERATUER
Holder orking temperature
-20~80
°C
SKELETON
Seals skeleton
65Mn
MAT4
Seals material
Nitrile rubber