LME20UU-OP
YTP
Linear Motion Ball Bearing Series
Open Type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ytp/linear_motion_ball_bearing_series/open_type/lme_uu_op.prj},{NB=LME20UU-OP},{MODEL=LME20UU-OP},{BALLS=4},{WEIGHT=75.00},{DR=20},{DRTOLERANCE=+0.008 0.001},{D=32},{DTOLERANCE= 0 -0.011},{L=45},{LTOLERANCE= 0 -0.20},{B=31.5},{BTOLERANCE= 0 -0.20},{D1=30.3},{W=1.6},{H1=10.0},{ANGLE=60},{ANG=60°},{RR=0.015},{C=88},{CO=140},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=-},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
YTP
Description
LME◻UU-OP - Linear motion ball bearing series
Bill of material
LME20UU-OP
MODEL
Model NO.
LME20UU-OP
LME20UU-OP
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
4
4
WEIGHT
75.00
75.00
g
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
20
20
mm
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
+0.008 0.001
+0.008 0.001
D
OUTER DIAMETER
32
32
mm
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
0 -0.011
0 -0.011
L
LENGTH
45
45
mm
LTOLERANCE
LENGTH
0 -0.20
0 -0.20
B
LOCKING GROOVE
31.5
31.5
mm
BTOLERANCE
LOCKING GROOVE
0 -0.20
0 -0.20
D1
LOCKING GROOVE
30.3
30.3
mm
W
1.6
1.6
mm
H1
h1
10.0
10.0
mm
ANG
θ
60°
60°
RR
Radial runout
0.015
0.015
C
BASIC LOAD RATING C
88
88
kgf
CO
BASIC LOAD RATING Co
140
140
kgf
PS
Production standards
GBT/16940-2012
MAT1
Outer coving material
Gcr15
HARDNESS1
Outer coving hardness
60~64
HRC
SURFACESS1
Outer coving surface
-
MAT2
Ball material
Gcr15
HARDNESS2
Ball hardness
61~66
HRC
MAT3
Holder material
Resin
TEMPERATUER
Holder orking temperature
-20~80
°C
SKELETON
Seals skeleton
65Mn
MAT4
Seals material
Nitrile rubber