??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 321
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0708 - Screws with countersunk head hexagon socket DIN EN ISO 10642
Bill of material
K0708.308X35
BESTKIPPUSA
Order No.
FESTKL
Grade
SS
Steel code
MATERIAL
Main
FARBEG
Main colour
OBFG
Surface finish bod
D
thread
mm
L
Length
mm
LS
Ls min.
mm
LG
Lg max.
mm
K
Head height
mm
T
depth
mm
D1
diameter
mm
SW
width across flats
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
SCHOB
Schraubenoberfäche
Technischer Hinweis
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.