??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 9
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1499 - Security hinge switches
Bill of material
K1499.781162112
BESTKIPPUSA
Order No.
AUSF
version
BENENNUNG
Description
W
Position
°
FORM
Form
A
width
78 mm
B
height
116 mm
VORE
Default setting
KONTAKTE
Contacts
ANA
Connection type
ANPOS
Connection position
F1
F1 max.
5 kN
F2
F2 max.
5 kN
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.