??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 9
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1580 - Telescopic slides, steel for side mounting, over-extension, load capacity up to 90 kg
Bill of material
K1580.0450
BESTKIPPUSA
Order No.
BX
distance
S
stroke
mm
Enter value for S
stroke
mm
cm
inch
ft
A
distance
31.75 mm
A1
distance
57 mm
A2
distance
mm
A3
distance
mm
A4
distance
31.75 mm
A5
distance
mm
B
width
19 mm
H
height
58 mm
L
mm
TRAGKRAFT
Loading per pair kg
90 kg
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Information-text
INFO
Technical Information
Information
Info
MONTAGE
Assembly
Information
Assembly Instruction
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.