카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
5021(300)
HELIA
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{helia/hohlwand/5021.prj},{NB=5021(300)},{CNSORDERNO=5021},{CNSEAN=5415160012162},{BZ=O-range ECON® Hohlwanddose},{LOD=300},{FP=7-40},{T=49},{RE25=2},{IP=25},{OP=250},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Luftdichte O-Range® Hohlwanddosen mit ECON®-Technik für die energieeffiziente ElektroInstallation nach EnEV sowie für Installationen unter Reinraum- oder Hygienebedingungen. Die elastische Dichtungsmembran der ECON®-Technik ermöglicht die luftdichte Elektro-Installation.· Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit· Innovative Klemmtechnik mit integrierter Leitungsrückhaltung· Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung· Luftdicht kombiniert mit Verbindungsstutzen},{PICTURESMALL=5021.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
5021 - O-range ECON® Hohlwanddose
Bill of material
5021(300)
CNSORDERNO
Order number
5021
CNSEAN
EAN-Code
5415160012162
BZ
Designation
O-range ECON® Hohlwanddose
LOD
Level of Details
300
200
300
200
FP
für Plattenstärke
7-40
mm
T
Depth
49
mm
RE25
Conduit entries M25
2
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Luftdichte O-Range® Hohlwanddosen mit ECON®-Technik für die energieeffiziente ElektroInstallation nach EnEV sowie für Installationen unter Reinraum- oder Hygienebedingungen. Die elastische Dichtungsmembran der ECON®-Technik ermöglicht die luftdichte Elektro-Installation.· Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit· Innovative Klemmtechnik mit integrierter Leitungsrückhaltung· Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung· Luftdicht kombiniert mit Verbindungsstutzen