DSF1-25
KHK KOHARA GEAR
Spur Gears
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{khk/spur_gears/f_rock_gears_dsf.prj},{NB=DSF1-25_On},{CN=DSF1-25},{M=1},{MX=1.000},{Z=25},{S=S1},{A=5},{B=14},{C=25.0},{D=27.0},{E=6},{F=8.5},{G=14.5},{SIZE=M2.5},{J=3.3},{K=4.4},{WMF=S1014.WMF},{NDM=2.5},{D1=0.85},{D2=1.89},{D3=3.50},{TOOTH=On}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
KHK KOHARA GEAR
Description
F Rock Gears (DSF)
Bill of material
DSF1-25
CN
Catalog No.
DSF1-25
DSF1-25
M
Module
1
1
Z
Number of teeth
25
25
S
Shape
S1
A
Bore
5
5
mm
B
Hub diameter
14
14
mm
C
Pitch diameter
25.0
25.0
mm
D
Outside diameter
27.0
27.0
mm
E
Face width
6
6
mm
F
Hub width
8.5
8.5
mm
G
Total length
14.5
14.5
mm
SIZE
Screw size
M2.5
M2.5
J
Screw Dimension
3.3
3.3
mm
K
Screw Dimension
4.4
4.4
mm
TOOTH
Tooth on/off
On
Off
On
Off