카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0031.08
KIPP USA
Clamping devices
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kipp_usa/clamping_devices/04444.prj},{NB=K0031.08},{BESTKIPPUSA=K0031.08},{PASS=M 8},{L=63.5},{L1=21.0},{L2=13.5},{B=19.0},{B1=8.4},{B2=13.4},{H1=15.9},{H2=11.684 +0/-0,013},{H2X=11.684},{H3=6.6},{S=6.3},{S1=1.2},{G=5.3},{SW=7},{AUSF=geschlossen},{F=8.9},{GEW=0.1112},{ANZM=28},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245032150},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{VERS=1.000},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0031 - Cam clamps adjustable with riser
Bill of material
K0031.08
BESTKIPPUSA
Order No.
K0031.08
K0031.08
PASS
suitable fastening screw
M 8
M 8
L
Length
63.5
63.5
mm
L1
Length
21.0
21.0
mm
L2
Length
13.5
13.5
mm
B
width
19.0
19.0
mm
B1
width
8.4
8.4
mm
B2
width
13.4
13.4
mm
H1
height
15.9
15.9
mm
H2
height
11.684 +0/-0,013
11.684 +0/-0,013
mm
H3
height
6.6
6.6
mm
S
distance
6.3
6.3
mm
S1
Clamp travel
1.2
1.2
mm
G
height of clamping washer
5.3
5.3
mm
SW
width across flats
7
7
mm
AUSF
long hole
closed
closed
F
Clamping force
8.9
8.9
kN
GEW
Approx. weight
0.1112
0.1112
kg
ANZM
tightening torque
28
28
max. Nm
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245032150
4059245032150
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.