품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0470.706020
KIPP USA
Level indicators, screw plugs
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kipp_usa/level_indicators_screw_plugs/28070.prj},{NB=K0470.706020},{BESTKIPPUSA=K0470.706020},{D=70},{D1=38},{D2=55},{D3=M 60 x 2},{L=46.5},{L1=88},{L2=80},{S=2 -8},{GEW=0.1316},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245193318},{NDM=60},{ST=2},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0470 - Filler necks
Bill of material
K0470.706020
BESTKIPPUSA
Order No.
K0470.706020
D
diameter
70
mm
D1
diameter
38
mm
D2
diameter
55
mm
D3
thread
M 60 x 2
L
Length
46.5
mm
L1
Length
88
mm
L2
Length
80
mm
S
width
2 -8
mm
GEW
Approx. weight
0.1316
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245193318