카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1595.082X30
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/k1595_asmtab.prj},{NB=K1595.082X30},{BESTKIPPUSA=K1595.082X30},{FORM=A},{MATERIAL=70 EPDM 253815},{FARBE=weiß},{B=-},{D=M8},{D1=18.0},{D2=16.9},{D3=8.1},{K=11.7},{L=30},{R=0.60},{S=1},{SW=13},{ZERTIFIKAT=EHEDG},{GEW=0.0272},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ANZM=Info},{ROHS=Yes},{EAN=4059245505432},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{TYP=100.0},{NDM=8.0},{PPATH=k1595_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 201
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1595 - Stainless steel hexagon head screws with collar and seal and shim washer for Hygienic USIT® set
Bill of material
K1595.082X30
BESTKIPPUSA
Order No.
K1595.082X30
K1595.082X30
FORM
Form
A
A
MATERIAL
Material
70 EPDM 253815
70 EPDM 253815
FARBE
Colour
white
white
B
height
-
-
mm
D
thread
M8
M8
mm
D1
diameter
18.0
18.0
mm
D2
diameter
16.9
16.9
mm
D3
diameter
8.1
8.1
mm
K
height
11.7
11.7
mm
L
Length
30
30
mm
R
Radius
0.60
0.60
mm
S
diameter
1
1
mm
SW
width across flats
13
13
mm
ZERTIFIKAT
Zulassung/Zertifikal
정보
EHEDG
GEW
Approx. weight
0.0272
0.0272
kg
BS
Description
정보
Infotext
INFO
Technical Information
정보
Info
ANZM
tightening torques
정보
Info
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245505432
4059245505432
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.