카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0427.202001
KIPP USA
Swivel feet, levelling feet
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kipp_usa/swivel_feet_levelling_feet/27828.prj},{NB=K0427.202001},{BESTKIPPUSA=K0427.202001},{LX=0},{MATERIAL=Stahl},{D1=M 20},{L=200},{SW=22},{BELASTUNG=24.3},{GEW=0.4957},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245187133},{SW1=12.000},{SW2=30.000},{MV2=16.000},{NDM=20.000},{ST=2.50},{KDM=16.933},{XA=16.4},{XB=5.0},{XC=30},{XD=10},{XE=27.7},{NDM1=8.000},{LX1=6.000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0427 - Levelling feet threaded spindles steel or stainless steel
Bill of material
K0427.202001
BESTKIPPUSA
Order No.
K0427.202001
K0427.202001
LX
Length
mm
값 입력 LX
Length
mm
cm
inch
ft
확인
MATERIAL
Main
Steel
Steel
D1
thread
M 20
M 20
L
Length
200
200
mm
SW
width across flats
22
mm
BELASTUNG
load capacity max.
24.3
24.3
kN
GEW
Approx. weight
0.4957
0.4957
kg
BS
Description
정보
Infotext
INFO
Technical Information
정보
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245187133
4059245187133
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.