CBP-TC628Z
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Bearing
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/bearing/cbp_tc_asmtab.prj},{NB=CBP-TC628Z},{CN=CBP-TC628Z},{BN=628},{SD=8},{SDT=+-0.03},{D=24},{DT=0 ~ +0.08},{B=8},{BT=+-0.1},{R=0.3},{ML=17.8},{MR=2380},{M=6.7},{W1=2.500},{X=1.700},{Y=2.000},{D1=4.000},{Z=0.000},{PPATH=cbp_tc/cbp_tc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
CBP-TC
Bill of material
CBP-TC628Z
CN
Catalog Number
CBP-TC628Z
CBP-TC628Z
BN
Bearing number
628
628
SD
Inner diameter d
8
8
mm
SDT
d Tolerance
+-0.03
+-0.03
mm
D
Outer diameter D
24
24
mm
DT
D Tolerance
0 ~ +0.08
0 ~ +0.08
mm
B
Overall width
8
8
mm
BT
B Tolerance
+-0.1
mm
R
Radius
0.3
0.3
mm
ML
Max. Load
17.8
17.8
N
MR
Max. Rotational Frequency
2380
2380
min^-1
M
Mass
6.7
6.7
g