P9-096-40-M4X-11
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Pull
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/pull/p9_40_m4x_asmtab.prj},{NB=P9-096-40-M4X-11},{LM=14.6},{H=40},{H1=42},{SH=7.0},{A=6.4},{D=12},{L=108},{L1=96},{N=400},{MASS=22},{XX=11},{VER=3},{PPATH=p9_40_m4x_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
P9-***-40-M4X - Retractable Pull
Bill of material
P9-096-40-M4X-11
CN
Catalog Number
P9-096-40-M4X-11
P9-096-40-M4X-11
LM
Length LM
14.6
mm
H
Height H
40
mm
H1
Height H1
42
mm
SH
Height h
7.0
mm
A
Diameter A
6.4
mm
D
Diameter D
12
mm
L
Length L
108
108
mm
L1
Length L1
96
96
mm
N
Load
400
N
MASS
Mass
22
22
g