카탈로그: Rodobal
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rodobal
RM16SE
Rodobal
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rodobal/rm_se.prj},{NB=RM16SE},{IDNR=RM_SE},{D2=16.000},{B=21.000},{M=15.000},{O=19.300},{D1=42.000},{F=66.000},{L=87.000},{GL=40.000},{A=28.575},{G=M16x2},{SR=3200},{SA=1440},{ALFA=15},{PESO=189},{DD2=16.000},{GN=13.546}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Rodobal
Description
RM-SE - Rod eye with spherical bearing
Bill of material
RM16SE
D2
Bearing bore
16.000
16.000
mm
B
Inner ring width
21.000
21.000
mm
M
Thickness
15.000
15.000
mm
O
Plane
19.300
19.300
mm
D1
Housing diameter
42.000
42.000
mm
F
Axis
66.000
66.000
mm
L
Overall dimension
87.000
87.000
mm
GL
Threaded portion
40.000
40.000
mm
A
Inner ring diameter
28.575
28.575
mm
G
Thread
M16x2
M16x2
SR
Radial static
3200
3200
SA
Axial static
1440
1440
ALFA
Angle
15
15
°
PESO
Weight
189
189
g