카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
ADAPTOR 180/130/0.5/304/MA/MF
Schiedel
Stainless steel system
Metaloterm® MF
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/metaloterm_mf/adaptor_me_mfa.prj},{NB=ADAPTOR 180/130/0.5/304/MA/MF(a)(400)(161976)},{MAT=161976},{EAN=8712682253934},{SYS=MFA},{COM=Adaptor},{SAP=ADAPTOR 180/130/0.5/304/MA/MF},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{EXT=230},{A=100},{B=50},{D1=180},{NL=130},{ML=304},{SL=MA},{WG=0.70},{VER=4},{SHORT=180/130/0.5/304/MA/MF},{INTX=181.000},{EXTX=230.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Adaptor ME - MFA
Bill of material
ADAPTOR 180/130/0.5/304/MA/MF
MAT
Material
161976
161976
EAN
EAN/UPC-Code
8712682253934
8712682253934
SYS
System
MFA
COM
Component
Adaptor
SAP
SAP Shorttext
ADAPTOR 180/130/0.5/304/MA/MF
ADAPTOR 180/130/0.5/304/MA/MF
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
INT
int Ø
180
180
mm
EXT
ext Ø
230
230
mm
A
100
mm
B
50
mm
D1
Ø
180
180
mm
NL
Nominal lenght
130
mm
ML
Material / Liner
304
SL
Surface Liner
MA
WG
Weight
0.70
0.70
kg