카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST7212.30(30)
Steinel Normalien
3 Guide units
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{steinel/fuehrungselemente_3/st_7212.prj},{NB=ST7212.30(30)},{BESTNR=ST7212.30},{D1=30},{A=112},{B=71},{E1=86},{E2=45},{D2=38},{D3=48},{D6=65},{D7=11.0},{H=50},{H4=17.5},{L1=47},{L2=58},{BM=Führungslager rechteckig bearbeitet Kugelführung},{WG=1.500},{FUNC=Guiding, Stamping, Blanking, Forming}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Steinel Normalien
Description
ST 7212 - Guide and pillar bearings ST 721. with rectangular flange (machined execution)
Bill of material
ST7212.30(30)
BESTNR
Order No.
ST7212.30
ST7212.30
D1
Diameter
30
30
mm
A
Width
112
112
mm
B
Width
71
71
mm
E1
Width
86
86
mm
E2
Width
45
45
mm
D2
Diameter
38
38
mm
D3
Diameter
48
48
mm
D6
Diameter
65
65
mm
D7
Diameter
11.0
11.0
mm
H
Height
50
50
mm
H4
Height
17.5
17.5
mm
L1
Length
47
47
mm
L2
Length
58
58
mm
BM
Comment
Führungslager rechteckig bearbeitet Kugelführung
WG
Weight
1.500
1.500
kg