카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
5121.100.050
Tecnorm
2 Slide elements
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tecnorm/02_gleitelemente/5121_gleitplatte.prj},{NB=5121.100.050_(B)},{INFO=Online Pdf},{WERKSTOFF=WF 750/1A},{B1=100},{L1=50},{S=20},{B2=50},{L3=25},{L2=0},{T=13},{FORM=B},{ZS=M12x25},{STK=2},{L3X=0.000},{D=13.500},{D1=20.000},{S1=13.000},{R=2.000},{R1=5.000},{L4=10.000},{MAT=Bronze mit Festschmierstoff, wartungsarm},{HRC=HB10: 190 - 220}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 53
HELP_VARIABLE
Company
Tecnorm
Description
5121. Sliding plate - Slide elements
Bill of material
5121.100.050
BESTNR
Order number
5121.100.050
5121.100.050
INFO
PDF Info
Online Pdf
B1
Length
100
100
mm
L1
Height
50
50
mm
S
Width
20
mm
B2
Length
50
50
mm
L3
Height
25
25
mm
L2
Height
0
0
mm
T
Length
13
13
mm
FORM
Form
B
B
ZS
Cyl. screw DIN 912
M12x25
M12x25
STK
Number of holes
2
2
MAT
Material
Bronze with solid lubricant, maintenance
HRC
Hardness
HB10: 190 - 220
HRC