카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA WEID.E1WF-16b/NPT1/2 50102064
WISKA
ATEX Ex d cable glands and accessories, brass
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wiska/atex_d_kabelver_zubehoer/weid_e1wf_npt.prj},{NB=WEID.E1WF-16b/NPT1/2 50102064},{CNSORDERNO=50102064},{TYP=WEID.E1WF-16b/NPT1/2},{D=NPT 1/2\"},{NDM=21.336},{TL=82.0},{D1=12.0 - 15.1},{D1X=15.100},{D2=15.0 - 11.0},{D2X=11.000},{L=15.0},{SW1=25},{E1=27.0},{CNSMAT=brass nickel-plated},{SGE=IP67},{EX=Ex db / Ex eb / Ex tb},{BS=IECEx / ATEX},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
WEID_E1WF-NPT - ATEX Ex d cable glands for single wire armoured cable, NPT
Bill of material
WISKA WEID.E1WF-16b/NPT1/2 50102064
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
50102064
50102064
TYP
WISKA Type
WEID.E1WF-16b/NPT1/2
WEID.E1WF-16b/NPT1/2
D
Connection thread size
NPT 1/2"
mm
TL
Total length
82.0
82.0
mm
D1
Cable diameter
12.0 - 15.1
12.0 - 15.1
mm
D2
Cable diameter below cable shield
15.0 - 11.0
15.0 - 11.0
mm
L
Screw-in thread length
15.0
mm
SW1
Key width
25
25
mm
E1
Width across corners
27.0
27.0
mm
CNSMAT
material
brass nickel-plated
SGE
Protection class to EN 60 529
IP67
EX
Type for Protection
Ex db / Ex eb / Ex tb
BS
Certificate
IECEx / ATEX
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
1
VPE