카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA WISKONUS 25 RAL 7035 10063260
WISKA
Polyamide cable glands
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
단종된 제품
2023. 9. 1. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{wiska/kunststoff_kabelverschraubungen/wiskonus.prj},{NB=WISKONUS 25 RAL 7035 10063260},{CNSORDERNO=10063260},{TYP=WISKONUS 25},{RAL=RAL 7035},{D=M25x1.5},{DNDM=25},{DKDM=23.160},{TL=38.0 - 44.0},{TLX=44.0},{D1=9.0 - 14.0},{D11=14.0},{L=11.0},{SW=27},{E1=33.0},{CNSMAT=Cable gland: PA / sealing gasket: EPDM},{SGE=IP66},{ETEMP=-20°C to 80°C},{CNSQUANTITY=450},{L100=2.200},{L101=10.000},{L102=5.000},{L103=2.500},{EOLDATE=1.9.2023}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
WISKONUS - Cable glands with strain relief, WISKONUS, metric
Bill of material
WISKA WISKONUS 25 RAL 7035 10063260
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
10063260
10063260
TYP
WISKA Type
WISKONUS 25
WISKONUS 25
RAL
RAL Colour
RAL 7035
D
Connection thread size
M25x1.5
M25x1.5
mm
TL
Total length
38.0 - 44.0
38.0 - 44.0
mm
D1
Cable diameter
9.0 - 14.0
9.0 - 14.0
mm
L
Screw-in thread length
11.0
11.0
mm
SW
Key width
27
27
mm
E1
Width across corners
33.0
33.0
mm
CNSMAT
material
Cable gland: PA / sealing gasket: EPDM
SGE
Protection class to EN 60 529
IP66
ETEMP
Temperature range
-20°C to 80°C
CNSQUANTITY
Packing unit
450
450
VPE