??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0470 - Filler necks
Bill of material
K0470.706020
BESTKIPPUSA
Order No.
K0470.706020
D
diameter
70 mm
D1
diameter
38 mm
D2
diameter
55 mm
D3
thread
M 60 x 2
L
Length
46.5 mm
L1
Length
88 mm
L2
Length
80 mm
S
width
2 -8 mm
GEW
Approx. weight
0.1316 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245193318