目錄: EGIS
Created: 19.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EGIS
EGIS - LUD 6035x400 25/50/25
EGIS
systeme_lue
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{egis/systeme_lue/lud.prj},{NB=egis_LUD 6035_400_25_50},{TYPE=LUD 6035},{H=60},{L=400},{LA=50},{H1=77},{B=60},{B1=40},{B2=25},{B3=42},{V1=M8},{V2=M8},{H2=33.0},{H3=20},{H4=11},{LMAX=1000},{J2=25.000},{K1=65.000},{K2=20.000},{K3=1.500},{J3=7.000},{DIA=9.500},{J4=5.000},{J5=7.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EGIS
Description
LUD - Rails de guidage LUD
Nomenclature
EGIS - LUD 6035x400 25/50/25
TYPE
Type
LUD 6035
LUD 6035
H
0/-0.2
60
60
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
L1
25.0
mm
LA
50
mm
L2
25.0
mm
H1
77
77
mm
B
60
60
mm
B1
40
40
mm
B2
25
25
mm
B3
42
42
mm
V1
M8
M8
V2
T10 / T03
M8
M8
H2
33.0
33.0
mm
H3
20
20
mm
H4
11
11
mm
LMAX
1000
1000
mm