目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Emile Maurin 316LTRSS221 METRIQUE L=6000
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série E - Acier inoxydables
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_e/316ltrssmetrique.prj},{NB=Emile Maurin 316LTRSS221 1000},{D=22},{E=1.0},{L=1000},{KG1=0.526},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=316ltrss.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Description
Modèle 316L TRSS METRIQUE - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 316L - SERIE METRIQUE - TUBE ROND
Nomenclature
Emile Maurin 316LTRSS221 METRIQUE L=6000
REF
Référence
316LTRSS221
316LTRSS221
D
Diamètre exterieure
22
22
mm
E
Epaisseur
1.0
1.0
mm
L
Longueur
mm
Enter value for L
Longueur
mm
cm
inch
ft
確定
KG
Poids
0.526
0.526
kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE