目錄: HELIA
Created: 06.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
HaloX 180 1282-71
HELIA
Configurable housings
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{helia/konfigurierbare_gehaeuse/halo_x_180_werks_asmtab.prj},{NB=HaloX 180-1282-71_1282-11___(2,W)},{DESC=HaloX 180},{LOD=2},{G=1282-71},{FTO=Werksfertigung},{FTU=1282-11},{ZRO=},{ZRU=},{WE=},{PPATH=../gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/assemblies/halo_x_180_asmtpl_flip.prj},{PICTURESMALL=halo_x_180_werks.png}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
HaloX 180 Werksfertigung - HaloX 180 Werksfertigung
Bill of material
HaloX 180_1282-71
CNSORDERNO
Order Number
HaloX 180_1282-71
DESC
Description
HaloX 180
LOD
300
200
300
200
G
Gehäuse
Gehäuse mit Mineralfaserplatte 180
Gehäuse mit Mineralfaserplatte 180 mit Tunnel L=150
Gehäuse mit Mineralfaserplatte 180 mit Tunnel L=280
Gehäuse mit Magnetbefestigung 180
Gehäuse mit Magnetbefestigung 180 mit Tunnel L=150
Gehäuse mit Magnetbefestigung 180 mit Tunnel L=280
Gehäuse mit Mineralfaserplatte 180
Gehäuse mit Mineralfaserplatte 180 mit Tunnel L=150
Gehäuse mit Mineralfaserplatte 180 mit Tunnel L=280
Gehäuse mit Magnetbefestigung 180
Gehäuse mit Magnetbefestigung 180 mit Tunnel L=150
Gehäuse mit Magnetbefestigung 180 mit Tunnel L=280
FTU
Frontteile unten
Universalfrontteil Mineralfaserplatte bis Ø 180 mm
Universalfrontteil Mineralfaserplatte bis Ø 180 mm
ZRO
Zwischenring oben
ohne Zwischenringe
Zwischenring H=25
Zwischenring H=50
Zwischenringe H=50 + H=50
Zwischenringe H=50 + H=25
ohne Zwischenringe
Zwischenring H=25
Zwischenring H=50
Zwischenringe H=50 + H=50
Zwischenringe H=50 + H=25
ZRU
Zwischenring unten
ohne Zwischenringe
Zwischenring H=25
Zwischenring H=50
Zwischenringe H=50 + H=50
Zwischenringe H=50 + H=25
ohne Zwischenringe
Zwischenring H=25
Zwischenring H=50
Zwischenringe H=50 + H=50
Zwischenringe H=50 + H=25
WE
Wandeinbausatz
ohne
mit
ohne
mit